Cable aéreo HITRONIC® HQA-Plus

Cable aéreo autosoportado para uso exterior, con tubos holgados, descarga de tracción no metálica y cubiertas interior y exterior de PE; tipo de cable ADSS

Cable HITRONIC® HQA ADSS plus, no metálico, aéreo, doble cubierta exterior, A-DQ2Y(ZN)2Y

  • ADSS - All Dielectric Self Supporting
  • Para condiciones climáticas severas

Libre de halógenos Resistencia mecánica Ligero Protección frente a descarga de tracción Resistente a radicación UV Impermeable

Referencia Denominación Tipo de fibra Número de fibras Diámetro exterior [mm] Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Monomodo E 9 OS2
26644912
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 12,8 132
26644924
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,8 132
26644948
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 13,7 151
26644972
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 13,7 153
26644996
HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 15,3 188

Beneficios

  • Diseñado para resistir inclemencias del tiempo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para largas longitudes de alcance
  • Instalable en postes (autosoportado)
  • Para uso a la intemperie
  • Tendido en postes
  • Instalación en pilares y columnas

Características de producto

  • Tubos holgados trenzados con hasta 96 fibras
  • Fibras coloreadas y tubos holgados
  • Elementos de apoyo mecánicos (apoyo central y fibras de aramida)
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
  • Alcance hasta 250m

Composición de producto

  • Hasta 8 tubos holgados con gel trenzados
  • Elemento central GRP para refuerzo
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubiertas interiores y exteriores de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • MAT: 8000 N
  • EDS: 3200 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C
  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Pueden adquirirse otras versiones de cable bajo petición.