Cable universal HITRONIC® HUN

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

Cable universal HITRONIC® HUN con conector agrupado central, protección antirroedores, dieléctrico, A/J-DQ(ZN)BH o U-DQ(ZN)BH

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para instalación en interiores y exteriores

Libre de halógenosResistente al calorLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

EtherNetIP

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,353
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,353
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,353
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM450/125 OM4248,360
Multimodo G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,353
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,353
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,353
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,360
Multimodo G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,353
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,353
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,353
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,360
Multimodo G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,353
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM187,353
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1127,353
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1248,360
Monomodo E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,353
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,353
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,353
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,360

Beneficios

  • Al no ser propagador de la llama es apropiado para instalaciones en interiores y exteriores
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para uso en interiores y exteriores
  • Red troncal (campus backbone)
  • Entornos industriales
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Fibras coloreadas
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Protección contra roedores

Composición de producto

  • Fibras con revestimiento primario
  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Cubierta exterior LSZH
  • Color: gris oscuro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 1500 N
  • Corto plazo: 2.000 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.