Cable armado universal HITRONIC® HUW

Cable universal con conductor agrupado central, armadura de acero corrugado y descarga de tracción no metálica para aplicaciones con una mayor carga/estrés mecánico

Cable armado universal HITRONIC® HUW, conductores agrupados trenzados, cinta de acero corrugado, cubierta LSZH, J/A-DQ(ZN)(SR)H

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para instalación en interiores y exteriores
  • Cable con armadura de acero corrugado para soportar una mayor carga y estrés mecánico

Libre de halógenosResistente al calorResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

EtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
27500404
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM450/125 OM449,688
27500408
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM450/125 OM489,688
27500412
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM450/125 OM4129,688
27500424
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM450/125 OM4249,688
Multimodo G 50 OM3
27500304
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27500308
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27500312
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27500324
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Multimodo G 50 OM2
27500204
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27500208
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27500212
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27500224
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Multimodo G 62.5 OM1
27500104
HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,688
27500108
HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,688
27500112
HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,688
27500124
HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1249,688
Monomodo E 9 OS2
27500904
HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27500908
HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27500912
HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27500924
HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688

Beneficios

  • La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
  • Al no ser propagador de la llama es apropiado para instalaciones en interiores y exteriores
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Impermeable

Ámbito de uso

  • Para uso en interiores y exteriores
  • Red troncal (campus backbone)
  • Entornos industriales
  • Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Fibras coloreadas
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Mayor protección contra roedores

Composición de producto

  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Armadura de cinta de acero corrugada
  • Cubierta exterior LSZH
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-DQ(ZN)(SR)H
    U-DQ(ZN)(SR)H

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 1500 N
  • Corto plazo: 2.000 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.