HITRONIC® FIRE
Cable de seguridad con tubo holgado central, cubiertas interior y exterior LSZH, con armadura de acero corrugado; sin halógenos
HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H- cable de seguridad con conductor agrupado central, cubierta interior y exterior, cinta de acero corrugado, fibras monomodo o multimodo
- Resistente al fuego al menos 90 minutos en caso de incendio
- * Cable ensayado para soportar 180 min.
Beneficios
- Asegura que las fibras pueden transmitir datos durante y después del fuego (según IEC 60331-25)
- Apto para la instalación en túneles subterráneos donde la seguridad contra incendios es crítica
- Una cubierta adicional protege las fibras para su uso en ambientes adversos
- La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
- Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
Ámbito de uso
- En procesos industriales en los que hay presencia de fuego (fundiciones, acerías, etc.)
- Áreas muy combustibles o propensas a incendios
- Para uso en interiores y exteriores
- Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas
Características de producto
- Comportamiento frente al fuego:
- libre de halógenos (IEC 60754-1)
- no propagador del incendio (IEC 60332-3)
- baja densidad de humos (IEC 61034-1/2)
- integridad de circuito (IEC 60331-25); 90 min* - Tubo holgado central de hasta 24 fibras
- Fibras coloreadas
- Estanco al agua longitudinalmente
- Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
Composición de producto
- Conductores agrupados rellenos de gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Armadura de cinta de acero corrugada
- Cubiertas interiores y exteriores LSZH
- Color: negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Fibra primaria revestida: 250 µm
- Cable: ver tabla
Código de identificación de conductores
- Código de colores de fibras: véase la ficha técnica
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 1500 N
- Corto plazo: 2.200 N
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -30 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.
