Cable exterior armado HITRONIC® HQW
Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief
Cable armado HITRONIC® HQW, para exteriores, con conductores agrupados, cinta de acero corrugada, protección antirroedores; A-DQ(ZN)(SR)2Y
Cable con armadura de acero corrugado para soportar una mayor carga y estrés mecánico
Beneficios
- La armadura de acero corrugado proporciona una excelente protección frente a estrés mecánico y roedores
- Apto para enterrado directo
- De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
- Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
Ámbito de uso
- Para uso a la intemperie
- Red troncal (campus backbone)
- Usos WAN
- Entornos industriales
- Tipo de tendido: tuberías de poliamida vacías, canaletas y bandejas
Características de producto
- Tubo holgado central de hasta 24 fibras
- Fibras coloreadas
- Estanco al agua longitudinalmente
- Mayor protección contra roedores
- Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
Composición de producto
- Conductores agrupados rellenos de gel
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- Armadura de cinta de acero corrugada
- Cubierta exterior de PE
- Color: negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Fibra primaria revestida: 250 µm
- Cable: ver tabla
Código de identificación de conductores
- Código de colores de fibras: véase la ficha técnica
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- A-DQ(ZN)(SR)2Y
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 3.000 N
- Corto plazo: 5.000 N
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40°C a +70°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
