Cable DUPLEX PCF HITRONIC®

Cable de fibra PCF versión Duplex para aplicaciones interiores o exteriores

Cable HITRONIC® PCF DUPLEX para diferentes aplicaciones, diámetro de subcable 2,9 mm, color de cable negro para exteriores A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230 y naranja para interiores J-V(ZN)H11Y

Para montaje directo de conectores

Libre de halógenos

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor200/230 PCF2853
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor200/230 PCF210,589

Beneficios

  • Longitudes de transmisión de hasta 500 m
  • Válido para el montaje directo de conectores
  • Buena resistencia frente a aceites, hidrocarburos y ácidos
  • Gran resistencia mecánica
  • Protección EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Para la transmisión de datos en sistemas Fieldbus, como PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Entornos industriales

Características de producto

  • Longitudes de onda de transmisión posibles: 650 nm y 850 nm
  • Cumple con los requisitos de todos los sistemas BUS
  • Cubierta exterior libre de halógenos.

Composición de producto

  • Cable sub de PCF reforzado con cubierta de FRNC y código de color (2,9 mm)
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR (interior); cubierta exterior de PE (exterior)
  • Color: naranja (interior); negro (exterior)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra: 0,5 mm
    Cable simple: 2,9 mm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • rojo, verde

Tipo de fibra

  • PCF - K200/230
  • PCF: Polymer Cladded Fibre (fibra de vidrio con cubierta exterior de plástico)

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Nombre estándar

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 400 N (interior); 500 N (exterior)
  • Corto plazo: 1.200 N (interior); 1.500 N (exterior)

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento:
    de -20 °C a +70 °C
  • Tendido: -10 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.