HITRONIC® POF cables for PROFINET applications

Fibra revestida de plástico Duplex con cubierta de PUR para aplicación PROFINET tipo B o C

PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

PROFINET:- Tipo B o Tipo C

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistente al calorLigeroResistente a aceitesCadenas portacables

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

POF DUPLEX - PROFINET tipo B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR980/1000 POF2856
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC980/1000 POF27,859
POF DUPLEX - PROFINET tipo C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR980/1000 POF2855

Beneficios

  • Transmisión óptica hasta 70m
  • Fácil de manipular
  • Sin interferencias por campos externos
  • Sin problemas de puesta a tierra
  • Válido para el montaje directo de conectores

Ámbito de uso

  • Para transmisión de señal óptica en aplicaciones industriales
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • A 100Mbit/s: longitud máxima de cable de 50m
  • PROFINET tipo B:
    para instalación fija
  • PROFINET tipo C:
    para aplicaciones flexibles (cadenas portacables)

Características de producto

  • Cable cubierta PVC:
    para aplicaciones estándares en entornos industriales
  • Cable cubierta PUR:
    para esfuerzos mecánicos o químicos en entornos industriales
  • PNB - PROFINET tipo B
  • PNC - PROFINET tipo C
  • FD - Alta flexibilidad (cadenas portacables)

Norm references / Approvals

  • Cubierta exterior PUR: resistente al aceite según IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2

Composición de producto

  • Fibra óptica de polímero (POF)
  • Cubierta del conductor PA
  • Código de color de la fibra: negro, naranja (con impresión de la flecha)
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR o PVC (mirar la descripción de cada referencia)
  • Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Negro, naranja (con impresión de flecha)

Nombre estándar

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: PMMA
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Radio de curvatura mínimo

  • ≥ 10 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • ver ficha técnica

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento:
    de -20 °C a +70 °C
  • Tendido: -10 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.