HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED
Fibra revestida de plástico Duplex con cubierta de PE
HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF, dos conductores macizos PE, J-V2Y 2x1P980/1000
Para montaje directo de conectores
Beneficios
- Longitudes de transmisión de hasta70 m
- Válido para el montaje directo de conectores
- Fácil de manipular
- Sin diafonías
- Protección frente a EMC (CEM)
Ámbito de uso
- Para transmisión de señales ópticas en aplicaciones insdustriales
- Para instalaciones fijas en armarios de distribución, conductos para cable o tuberías que soportan una tensión mecánica normal
- Estrés mecánico ligero
- Identificación mediante puntos blancos
Características de producto
- Libre de halógenos
- Ligero
- Gran flexibilidad
Composición de producto
- Fibra óptica de polímero (POF)
- Cable de dos conductores
- Cubierta del conductor de PE
- Sin cubierta exterior
- Color: negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Cable: 2x2.2mm
Código de identificación de conductores
- Negro/negro con puntos blancos
Tipo de fibra
- POF - P980/1000
Nombre estándar
- J-V2Y
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: PMMA
- Material del revestimiento: fluopolímeros
Radio de curvatura mínimo
- ≥ 10 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- Instalación fija: 10 N
- Temporal: 30 N
Rango de temperaturas
- Funcionamiento: de -55 °C a +85 °C
- Tendido: -10 °C a +50 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.