Conector GOF

Accesorio para cables de fibra de vidrio, tipos de conector LC, SC, ST y FC

Conector para la conexión óptica. Diseños de conectores como ST, LC, SC y FC. Disponible en diferentes versiones

No data available for display
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Singlemode
29110999
Conector GOF SC en modo individual azul /4PC
29110998
Conector GOF SC en modo individual azul /50PC
29110989
Conector GOF SC en modo individual APC verde /4PC
29110988
Conector GOF SC en modo individual APC verde /50PC
29130999
Conector GOF LC en modo individual azul /4PC
29130998
Conector GOF LC en modo individual azul /50PC
29130989
Conector GOF LC en modo individual APC GR /4PC
29130988
Conector GOF LC en modo individual APC GR /50PC
29120999
Conector GOF ST en modo individual /4PC
29120998
Conector GOF ST en modo individual /50PC
29140999
Conector GOF FC en modo individual /4PC
Multimodo
29110199
Conector GOF SC en modo múltiple beige /4PC
29110198
Conector GOF SC en modo múltiple beige /50PC
29130199
Conector GOF LC en modo múltiple beige /4PC
29130198
Conector GOF LC en modo múltiple beige /50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
Conector GOF ST en modo múltiple /4PC
29120198
Conector GOF ST en modo múltiple /50PC
29140199
individual GOF FC en modo múltiple /4PC

Beneficios

  • Ideal para montaje
  • Para el montaje: preparación de cables/pegado/crimpado/pulido
  • Las instrucciones de montaje pueden encontrarse en la caja de herramientas de montaje GOF
  • El montaje de los conectores debe hacerse por instaladores cualificados

Ámbito de uso

  • Para montaje de conectores en ambientes de producción o laboratorio

Características de producto

  • Los kits de conectores incluyen todas las piezas necesarias para su montaje

Normas de referencia / Aprobaciones

  • LC cumple con el estándar IEC 61754-20
  • SC cumple con el estándar IEC 61754-4
  • ST cumple con el estándar IEC 61754-2

Composición de producto

  • Diámetro de virola:
    LC: 1,25 mm (zirconia)
    SC, ST: 2,5 mm (zirconia)
  • Puede montarse con cables de
    1,7-2,1 mm de diámetro
  • Juegos de conectores LC y SC disponibles en verde (APC monomodo), azul (PC monomodo) y gris (modo múltiple)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.