GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Cables de conexión de fibra óptica ajustada Simplex, preconectorizados, con duraderos conectores con virolas cerámicas

No data available for display
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimodo G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimodo G 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimodo G 62.5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Monomodo E 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

Beneficios

  • Fácil instalación y montaje
  • Conexión directa para el empalme de cables en la instalación
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para uso en interiores
  • Conexión con un dispositivo óptico final

Características de producto

  • Gran flexibilidad
  • Terminación del cable con virolas cerámicas de gran duración
  • Set compuesto de 12 rabillos con codificación de colores (rojo, verde, azul, amarillo, gris, marrón, violeta, turquesa, negro, naranja, fucsia)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • LC cumple con el estándar IEC 61754-20
  • SC cumple con el estándar IEC 61754-4
  • ST cumple con el estándar IEC 61754-2

Composición de producto

  • Fibra óptica ajustada Simplex
  • Conector: LC, SC o ST
  • Cubiertas secundarias y primarias de colores
  • Longitud estándar: 2m

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Pigtail

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 6.0 Class-Description: pigtail de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • J-VH 1G/E...

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 100 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C

  • Tipos de conectores adicionales por encargo (p. ej. LC, MTRJ, E2000).
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.