Acoplamientos GOF

Accesorio para cables de fibra de vidrio, adaptadores para conectores de los tipos LC, SC y ST

Conector para la conexión óptica. Diseños de conectores como ST, LC, SC y FC. Disponible en diferentes versiones

No data available for display
Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Singlemode
29410999
Adaptador GOF doble SC en monomodo azul /4PC
29410989
Adaptador GOF doble SC en monomodo APC verde /4PC
29430999
Adaptador GOF doble LC en monomodo azul /4PC
29430989
Adaptador GOF doble LC en monomodo APC verde /4PC
29420999
Adaptador GOF individual ST(BFOC) en modo individual /4PC
29421999
Adaptador GOF doble ST-SC en monomodo /4PC
Multimodo
29410199
Adaptador GOF doble SC en modo múltiple beige /4PC
29410200
Acoplamiento GOF Duplex SC Multimode MT /4PC
29430199
Adaptador GOF doble LC en modo múltiple beige /4PC
29420199
Adaptador GOF individual ST(BFOC) en modo múltiple /4PC
29421199
Adaptador GOF doble ST-SC en modo múltiple /4PC

Características de producto

  • Los acopladores pueden combinarse con diferentes tipos de conectores para fibra óptica

Norm references / Approvals

  • LC cumple con el estándar IEC 61754-20
  • SC cumple con el estándar IEC 61754-4
  • ST cumple con el estándar IEC 61754-2
  • Cumple con los estándares IEC, EIA/TIA

Composición de producto

  • Manguitos de zirconia
  • Adaptadores LC y SC disponibles en verde (APC monomodo), azul (PC monomodo) y gris (modo múltiple)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • Descripción de clase ETIM 5.0: adaptador para fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: acoplamiento de fibra óptica

Amortiguamiento

  • Atenuación (dB) < 0,2
  • Repetibilidad
    1000 ciclos (dB) < 0,2

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento
    LC, ST, SC: de -40° a +85°C
  • Humedad 95%
    Inflamabilidad UL 94 V-0

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.