Equipo de medición para POF

Set de medidores para intervalos de longitud de onda de 660 nm y 850 nm; adecuado para la medición de sistemas confeccionados POF y PCF

Equipo de medición de POF para longitudes de onda de 660 nm y 850 nm; adecuado para la medición de atenuación de sistemas de POF y PCF montados; distintos tipos de conectores; fibra óptica de polímero (980/1000)

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

29500079
-
29500092
Transmisor óptico (TMR) de POF
Adaptador TMR de POF, longitud de onda 650 nm
29500071
Adaptador de TMR óptico de POF HFBR, 650 nm
29500072
Adaptador de TMR óptico de POF FSMA, 650 nm
29500073
Adaptador de TMR óptico de POF ST(BFOC), 650 nm
Adaptador TMR de POF, longitud de onda 660 nm
29500074
Adaptador de TMR óptico de POF F05, 660 nm
29500075
Adaptador de TMR óptico de POF HFBR, 660 nm
29500076
Adaptador de TMR óptico de POF FSMA, 660 nm
29500077
Adaptador de TMR óptico de POF ST(BFOC), 660 nm
29500090
POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093
-
Adaptadores medidores de potencia de POF
29500081
Adaptador medidor de potencia de POF HFBR4501/4521
29500082
Adaptador medidor de potencia de POF FSMA
29500083
Adaptador medidor de potencia de POF ST (BFOC)
29500084
Adaptador medidor de potencia de POF F05
29500085
POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
Kit de equipo de medición de POF sin adaptadores
29500089
Kit de equipo de medición de POF 660/850 nm
29500094
-

Beneficios

  • Juego de equipo de medición para longitudes de onda de 660/850 nm
  • Válido para la medición de sistemas POF y PCF montados

Características de producto

  • El dispositivo de medición se suministra sin adaptadores. Solicítelo por separado
  • Transmisor óptico (TMR):
    longitud de onda dependiente del adaptador intercambiable
    - 650 nm
    - 660 nm
    - 850 nm (bajo petición)
  • Medidor de potencia óptica:
    para la medición de la atenuación en
    un sistema POF (PCF) montado
    adaptado al transmisor óptico (TMR)

Composición de producto

  • Transmisor óptico con pantalla digital, longitud de onda en función del adaptado, los adaptadores activos intercambiables no están incluidos, pedir por separado
  • Medidor de potencia óptica con pantalla digital, longitud de onda 660/850 nm, adaptadores intercambiables (lado receptor) no includios, pedir por separado
  • Juego de medidores (29500089):
    Transmisor óptico de nivel y medidor de potencia como conjunto en una caja práctica, no incluye adaptador de cambio

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Descripción de clase ETIM 5.0: accesorios para técnica de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Class-Description: accesorios para técnica de fibra óptica

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.