HITRONIC® SBX
Cajas de empalme industriales para el empalme de cables de fibra de vidrio
Accesorios de fibra óptica para cajas de empalme y distribuidores de pared y caja de distribución de fibra; accesorios de fibra óptica de vidrio
Para distintos tipos de conectores en modo individual o versión multimodo
Características de producto
- Tipo de montaje en regleta de montaje: TH35
- Son posibles tres entradas de cable y posiciones de montaje distintas en regleta de montaje
- Disponibles como adaptadores duplex 6x y 12x
- Versión en plástico o metal
- Las variantes SC-RJ son adecuadas para aplicación PROFINET®
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: protección de empalme
Dimensiones
- Entrada de cable: M20 para 6-13 mm
Anchura: 35 mm
Altura: 125 mm
Profundidad: 140 mm
Material
- Carcasa / placa frontal: chapa de acero, galvanizada, recubierta de polvo, gris claro RAL 7035
Adaptador de perfil DIN: chapa de acero niquelada
Grado de protección:
- IP20
Rango de temperaturas
- En funcionamiento: de -5 °C a +55 °C
- Tipos de conectores adicionales por encargo (p. ej. LC, MTRJ, E2000).
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
