N2XH
Cable de alimentación libre de halógenos 0,6/1 kV para instalación fija
Cable de alimentación N2XH libre de halógenos conforme a HD 604/VDE 0276-604. Cable para instalación en edificios con características mejoradas frente al fuego para instalación fija
CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Ámbito de uso
- Para instalación sobre o bajo el enlucido
- Instalación fija en interiores, aérea o en hormigón
- Para edificios o plantas industriales con una gran concentración de personas o bienes materiales valiosos
- No apto para enterrado directo o instalación en agua
- Uso en exteriores sólo si está protegido frente a radiación UV directa y otros impactos externos
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24
- Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2 - Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
Normas de referencia / Aprobaciones
- HD 604/VDE 0276-604
Composición de producto
- Conductor de hilos de cobre desnudo
- Abreviaciones "re", "rm", "se", "sm":r = conductor redondo; s = conductor sectorial; e = conductor unipolar; m = multiconductor
- Aislante del conductor: Polietileno reticulado (XLPE)
- Relleno que recubre el núcleo
- Cubierta exterior: libre de halógenos, compuesto de poliolefina termoplástica
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque
Código de identificación de conductores
- Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
- A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco
Formación del conductor
- Unifilar o multifilar
Radio de curvatura mínimo
- Cable unipolar: 15 x diámetro exterior
- Multiconductor: 12 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U 0,6/1 kV
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- J = con conductor de protección AM-VE
- O = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Durante la instalación: -5°C a +90°C
Instalación fija: -40°C a +90°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.