e-Shop

Alicates de crimpado PVX 1300 alimentados por batería

PVX 1300: alicates de crimpado alimentados por batería para extremos de cables

NUEVO: técnica de prensado DUAL de dos fases (primero prensado hexagonal y después prensado de mandril adicional)

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

61813872
Herramienta de crimpado PVX 1300

Beneficios

  • Control de fuerza de prensado mediante supervisión de presión
  • Señal sonora y luz intermitente en caso de no alcanzar la presión correcta
  • Pantalla con información sobre la herramienta y el intervalo de mantenimiento
  • Manejo con una sola mano para trabajar fácilmente
  • Avance rápido para prensado eficiente

Ámbito de uso

  • Herramienta alimentada por batería para prensar conexiones de cobre de los tipos KRF/KRT 10-400 mm2
  • Los mismos accesorios que para los alicates V1311-A

Características de producto

  • Cargas de crimpado: 60-120 en función del tamaño y la temperatura
  • Tipo de acumulador: Makita 5 Ah
  • Tiempo de carga: 40 min

Entrega

  • Se suministra con maletín de poliamida robusto, cargador de batería y manual de instrucciones
  • Las matrices de prensado y los troqueles deben solicitarse por separado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Aviso

  • Perfil de crimpado: DUAL (hexagonal + mandril) o hexagonal
  • Fuerza de prensado: 124 kN (13 t)

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.