EPIC® POWER M12K Screw termination

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para suministrar alimentación a motores trifásicos (630 V, 12 A por contacto). La codificación K impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

LigeroAhorro de espacioImpermeable

Referencia DiseñoDiseñoContactos incluídosSuperficie:Modelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad base

Precio (base)

381166314
Hembrahembra5AuM124+PE
381167335
------
381167336
------
381167337
------
381166315
Hembramacho5Au-4+PE
381167338
------
381166312
acodadohembra5Au-4+PE
381166311
acodadomacho5Au-4+PE

Beneficios

  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Disponible en diferentes diseños.
  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • Hasta 12 A a pesar del tamaño extremadamente reducido. Para uso en espacios reducidos o estrechos..
  • La codificación K de la cara del conector impide una conexión incorrecta con el conector complementario.

Ámbito de uso

  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 4 + PE

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C ... +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.