EPIC® H-Q TG

Esta robusta cubierta de conector rectangular hecha de plástico es muy versátil. La rosca hembra M25 es apta para conectar un prensaestopas o racor de tubo por separado. Esto resulta en un diseño optimizado en cuanto al peso y al espacio de instalación.

Resistente a la corrosiónLigeroProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacio

No data available for display
Referencia MUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381166440
2510

Beneficios

  • La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
  • Ahorro de espacio y peso gracias a su tamaño reducido.
  • Con rosca hembra compacta para su uso con prensaestopas o racor de tubo métricos.
  • El bloqueo se lleva a cabo mediante una palanca central en la contracarcasa.
  • Corresponde al grado de protección IP 65 cuando está bloqueada.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con insertos de la serie EPIC® H-Q.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: termoplástica, gris
    Palanca: metal

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.