Base de panel de poliamida EPIC® H-Q

Carcasa de poliamida para montaje en panel EPIC® H-Q para la serie de conectores rectangulares H-Q

Resistente a la corrosiónLigeroProtección frente a descarga de tracción

Referencia Unidad base

Precio (base)

38119455

Beneficios

  • La base de montaje en panel puede conectarse con muchas carcasas habituales del mercado.
  • Con base abierta para la entrada de cables en la carcasa o en el armario de control.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Para uso con carcasas de conectores rectangulares de la serie EPIC® H-Q.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: termoplástica, gris
    Palanca: metal

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.