EPIC® H-Q TG

There are many different uses for this sturdy rectangular connector hood made of plastic. The M25 female thread is suitable for connecting a separate cable or conduit gland. This results in an optimised design with regard to weight and installation space.

Resistente a la corrosiónLigeroProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacio

Referencia MUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

381166440
2510

Beneficios

  • La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
  • Space and weight-saving due to the small size.
  • With space-saving female thread for use with metric cables or conduit glands.
  • Locking takes place using a central lever on the counter-housing.
  • Corresponde al grado de protección IP 65 cuando está bloqueada.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • For use with rectangular connector inserts in the EPIC®H-Q series.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: termoplástica, gris
    Palanca: metal

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.