UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO
UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO
381166716
Dispositivos remotos de E/S; maestro IO-Link; protocolo único; 8 x M12 IO-Link clase A, 8 x M12 puertos DIO; IP67
Comunicación hasta el último metro. Nuestras bases con tecnología IO-Link estandarizada a nivel mundial permite la comunicación bidireccional hasta el nivel de campo De este modo, los sensores y actuadores digitales pueden integrarse cómodamente en la red IO-Link. El módulo también es resistente a las salpicaduras de soldadura y tiene protección IP 67 e IP 69K