
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de transmisión de datos
- Cableado sensor/actuador
- Conectores y pasamuros M12 montaje en campo
Conectores y pasamuros M12 montaje en campo
Conectores M12 para montaje, V4A, pasamuros de armarios de distribución M12, M12 empotrable, distribuidor M12, acoplador
Algunos de los productos más utilizados


UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
7038901
Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.

UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34
UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34
7038886
Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

EPIC M12 EAM422-8/S
EPIC M12 EAM422-8/S
381167617
Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Gracias a la tecnología de conexión push-in, el montaje de cables con este conector de plástico es más fácil, rápido y requiere menos herramientas que nunca.

UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO
UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO
381166719
Comunicación hasta el último metro. Nuestras bases con tecnología IO-Link estandarizada a nivel mundial permite la comunicación bidireccional hasta el nivel de campo De este modo, los sensores y actuadores digitales pueden integrarse cómodamente en la red IO-Link. El módulo también es resistente a las salpicaduras de soldadura y tiene protección IP 67 e IP 69K

UNITRONIC ACCESS MP08DIO08DIO
UNITRONIC ACCESS MP08DIO08DIO
381166718
Multiprotocolo combina varios protocolos basados en Ethernet Industrial e IoT en uno solo

EPIC SENSOR M12A D6 12 SL1220 4-8
EPIC SENSOR M12A D6 12 SL1220 4-8
381166329
Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado se lleva a cabo mediante soldadura y, por lo tanto, es resistente a golpes y vibraciones.

EPIC SENSOR M12A D7 5 SR1220 4-8
EPIC SENSOR M12A D7 5 SR1220 4-8
381166341
Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado puede llevarse a cabo sin ninguna herramienta especial gracias a la conexión de tornillo. Numerosas variantes disponibles.

EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
44424060
¿Necesita mucha potencia? El cable de conexión de PVC, con conectores M12L en ambos lados, alimenta sus aparatos y máquinas con altas tensiones e intensidades de corriente. Los conectores sobremoldeados ofrecen una sujeción segura, incluso durante movimientos continuos en la cadena portacables o en torsión.

UNITRONIC ROBUST S/A FD 5x0,34
UNITRONIC ROBUST S/A FD 5x0,34
7038896
Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

AB-C4-5,0PVC-M12FS
AB-C4-5,0PVC-M12FS
22260689
Cable de conexión para sensor/actuador de 3, 4, 5, 8 polos, macho M12/hembra M12 a extremo libre, codificación A, PVC, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS
22260227
Cable de conexión sensor/actuador, 3 o 4 polos, conector macho M12 a conector hembra M8, codificación A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS
22260413
Cable de conexión sensor/actuador, 3, 4, 5 u 8 pines, M12 a M12/a extremo libre, codificación A, PUR libre de halógenos, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS
AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS
22260209
Cable de conexión sensor/actuador, M8 a M8, PUR libre de halógenos, 3 o 4 pines, macho/hembra, LED, codificación A, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas de arrastre

AB-C4-10,0PUR-M8FS
AB-C4-10,0PUR-M8FS
22260317
Cable de conexión sensor-actuador de 3 a 4 polos, conector M8 / hembra M8 en extremo libre, codificado A, PUR sin halógenos, IP65/IP67/IP68, LED, apto para cadenas de arrastre

AB-C4-M12FST-PG11
AB-C4-M12FST-PG11
22262011
Conector de alimentación M12 de montaje en campo, macho/hembra, recto/acodado, para conductores de sección de 0,75-1,5 mm²

AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
22262020
pasamuros para sensor/actuador para armarios de distribución, montaje roscado o bipolar (codificación A)

AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD
AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD
22262046
Cable sensor/actuador de 4 pos. con diseño higiénico para alimentación y bebidas con rosca M12 y acero inoxidable (V4A), alto de grado de protección IP65/IP67/IP68/IP69

UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL
UNITRONIC SENSOR Li9Y11Y 3x1,0+16x0,5UL
7038882
Cableado de coste racional para distribuidores S/A con conexión de cable master desenchufable. Cubierta exterior libre de halógenos, apto para cadenas de arrastre. Fabricación personalizada posible.

AB-B4-M12-4-C
AB-B4-M12-4-C
22260005
Cajas pasivas de distribución con ranuras M12 y cable master instalado en una carcasa totalmente sellada para un cableado estructurado de sensores y actuadores