EPIC® SENSOR M12 repartidor T

Distribuidor T M12 paralelo para CAN/DeviceNet/Cables S/A

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

Distribuidor T
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Material

  • Contacto: CuZn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Soporte de contacto: TPU GF
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra -25°C hasta +90°C

Codificación

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Corriente nominal en A

  • 4 A

Beneficios

  • Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador
  • Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
  • Diseño industrial resistente con una precisión excelente conforme a ISO 6789 / EN 26789

Características de producto

  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • Distribuidor 5 pines paralelo
  • Hembra M12 a macho M12 plug y hembra M12