EPIC® H-DD 72

La serie H-DD con contactos de crimpado (engastado) mecanizados - para un gran número de polos en espacios reducidos

El inserto de conector con contactos torneados puede utilizarse, por ejemplo, en la tecnología de construcción de máquinas o en sistemas de iluminación y sonido.

  • Alta densidad de contactos
  • También disponible en H-DD 144 EPIC®

Ingeniería de plantaAhorro de espacio

CEcRUus

Referencia Tipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167270
hembramecanizado1 - 721
381167269
inserto (macho)mecanizado1 - 721

Beneficios

  • La serie H-DD con contactos mecanizados está diseñada para un gran número de contactos en espacios muy reducidos. Esto permite elegir carcasas de menor tamaño

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 72 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.