Base de panel metálica EPIC® H-Q

Carcasa metálica para montaje en panel EPIC® H-Q para la serie de conectores rectangulares H-Q

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoProtección frente a señales de interferencia

Referencia Unidad base

Precio (base)

381167478
381167479

Beneficios

  • La base de montaje en panel puede conectarse con muchas carcasas habituales del mercado.
  • Con base abierta para la entrada de cables en la carcasa o en el armario de control.
  • El bloqueo se realiza mediante una palanca central de acero inoxidable.
  • Los nombres de los artículos con el añadido "EMC" son carcasas de fundición a presión de zinc con superficie niquelada, que ofrecen una protección óptima contra las interferencias electromagnéticas (CEM).
  • Las denominaciones de los artículos con el sufijo "BK" son carcasas de fundición inyectada de zinc en negro con una superficie recubierta de pintura en polvo que ofrecen una gran robustez y resistencia a la temperatura.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los nombres de artículos con el sufijo "EMC" están especialmente diseñados para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Para uso con carcasas de conectores rectangulares de la serie EPIC® H-Q.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.