Carcasa de manguito metálica EPIC® H-Q

Carcasa de manguito metálica EPIC® H-Q para la serie de conectores rectangulares H-Q

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoProtección frente a señales de interferencia

Referencia MUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167597
20 x 1,51
381167599
20 x 1,51
381167598
20 x 1,51
381167600
20 x 1,51

Beneficios

  • Los nombres de los artículos con el añadido "EMC" son carcasas de fundición a presión de zinc con superficie niquelada, que ofrecen una protección óptima contra las interferencias electromagnéticas (CEM).
  • Los nombres de los artículos con el añadido "EMC" son carcasas de fundición a presión de zinc con superficie niquelada, que ofrecen una protección óptima contra las interferencias electromagnéticas (CEM).
  • Con entrada de cable lateral para una instalación ordenada del cableado y para evitar una flexión excesiva del cable.
  • Las dos partes de la carcasa pueden atornillarse entre sí para simplificar la instalación del inserto del conector.
  • El conductor de protección (PE) puede atornillarse directamente a la carcasa.
  • Con rosca hembra compacta para su uso con prensaestopas o racor de tubo métricos.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los nombres de artículos con el sufijo "EMC" están especialmente diseñados para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Para uso con carcasas de conectores rectangulares de la serie EPIC® H-Q.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.