EPIC® M23P D6 Quickflex

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector de potencia EPIC POWER M23 TWIST

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoFiabilidadPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CEEAC

Referencia Article descriptionContactos incluídosRango de alcance en mmConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167770
EPIC M23P D6-10,5 - 15,5-20
381167771
EPIC M23P D6-15 - 17-20
381167828
EPIC M23P D6-3,5 - 5,6-20
381167829
EPIC M23P D6-4,5 - 8,5-20
381167772
EPIC M23P D667,5 - 15,561
381167769
EPIC M23P D6-7 - 12-20
381167773
EPIC M23P D687,5 - 15,581
381167774
EPIC M23P D697,5 - 15,591

Beneficios

  • Muy potente a pesar de su tamaño de construcción que ahorra espacio para aparatos muy pequeños.
  • Estabilidad gracias a la carcasa metálica de zinc fundido a presión.
  • Protección fiable contra interferencias electromagnéticas gracias al prensaestopas CEM integrado.
  • El sistema de bloqueo rápido TWIST permite una conexión fácil con la contraparte (el bloqueo se realiza después de un cuarto de giro). TWIST es conectable con conectores estándar del mercado.
  • La carcasa individual puede utilizarse tanto con inserto para contactos hembra como macho (disponible por separado).

Ámbito de uso

  • Para su uso con las contrapartes TWIST correspondientes de la serie EPIC® POWER M23.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Especial para entornos en los que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 30 A
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+4 (2mm/1mm), 5+PE (2mm), 3+PE+5 (2mm/1mm)

Tipo de conexión

  • Conexión crimpada: 0,35 - 4,0 mm² (2 mm)
  • Conexión crimpada: 0,05 - 1,5 mm² (1 mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -20°C a +130°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.