EPIC® M23P A3

Conectores circulares para servomotores y alimentación

EPIC® LS1 acodado para contactos macho, giratorio

Rotatorio con posiciones de ajuste claramente definidos

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioRobustoProtección frente a señales de interferenciaImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CE

Referencia Article descriptionContactos incluídosRango de alcance en mmModelo de sujeciónUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167851EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167849EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167852EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167850EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167845EPIC M23P A36-Ø 3,2mm (4x)1
381167789EPIC M23P A36-Ø 3,2mm (4x)1
381167846EPIC M23P A36-Ø 3,2mm (4x)1
381167790EPIC M23P A36-Ø 3,2mm (4x)1
381167823EPIC M23P A38-Ø 3,2mm (4x)1
381167791
EPIC M23P A38-Ø 3,2mm (4x)1
381167824EPIC M23P A38-Ø 3,2mm (4x)1
381167792
EPIC M23P A38-Ø 3,2mm (4x)1
381167847EPIC M23P A39-Ø 3,2mm (4x)1
381167793EPIC M23P A39-Ø 3,2mm (4x)1
381167848EPIC M23P A39-Ø 3,2mm (4x)1
381167794EPIC M23P A39-Ø 3,2mm (4x)1
381167843EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167787
EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167844EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20
381167788
EPIC M23P A3--Ø 3,2mm (4x)20

Beneficios

  • Alta potencia en el espacio de instalación más pequeño; solución óptima para motores eléctricos
  • Diseño EMC optimizado
  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 30 A
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+4 (2mm/1mm), 5+PE (2mm), 3+PE+5 (2mm/1mm)

Tipo de conexión

  • Crimp termination: 0.35 - 4.0 mm² (2mm)
  • Crimp termination: 0.05 - 1.5 mm² (1mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -20°C up to +130°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.