ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

EE. UU.: con certificación UL (MTW), Canadá CSA (TEW), Europa: H07V-K (en función de la sección transversal), cobre estañado

Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

  • Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Resistente a aceites

CECSAHARRUULEACFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/rollom/bidónÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4160485
Blanco/naranja1.53,4100-14,422
4160585
Blanco/naranja2.54100-2437
4160685
Blanco/naranja44,6100-38,449
4160100
verde/amarillo0.52,7100-4,811
4160111
Verde0.52,7100-4,811
4160103
Marrón0.52,7100-4,811
4160103K
Marrón0.52,7-30004,811
4160101
Negro0.52,7100-4,811
4160101K
Negro0.52,7-30004,811
4160106
Gris0.52,7100-4,811
4160106K
Gris0.52,7-30004,811
4160102
Azul0.52,7100-4,811
4160102K
Azul0.52,7-30004,811
4160114
azul oscuro0.52,7100-4,811
4160114K
azul oscuro0.52,7-30004,811
4160109
naranja0.52,7100-4,811
4160109K
naranja0.52,7-30004,811
4160107
Púrpura0.52,7100-4,811
4160107K
Púrpura0.52,7-30004,811
4160110
amarillo0.52,7100-4,811
4160105
Blanco0.52,7100-4,811
4160105K
Blanco0.52,7-30004,811
4160104
Rojo0.52,7100-4,811
4160104K
Rojo0.52,7-30004,811
4160108
rosa0.52,7100-4,811
4160126
Azul/blanco0.52,7100-4,811
4160144
blanco/azul0.52,7100-4,811
4160144K
blanco/azul0.52,7-30004,811
4160200
verde/amarillo0.752,9100-7,214
4160200K
verde/amarillo0.752,9-25007,214
4160211
Verde0.752,9100-7,214
4160203
Marrón0.752,9100-7,214
4160203K
Marrón0.752,9-25007,214
4160201
Negro0.752,9100-7,214
4160201K
Negro0.752,9-25007,214
4160206
Gris0.752,9100-7,214
4160206K
Gris0.752,9-25007,214
4160202
Azul0.752,9100-7,214
4160202K
Azul0.752,9-25007,214
4160214
azul oscuro0.752,9100-7,214
4160214K
azul oscuro0.752,9-25007,214
4160209
naranja0.752,9100-7,214
4160209K
naranja0.752,9-25007,214
4160207
Púrpura0.752,9100-7,214
4160207K
Púrpura0.752,9-25007,214
4160210
amarillo0.752,9100-7,214
4160205
Blanco0.752,9100-7,214
4160205K
Blanco0.752,9-25007,214
4160204
Rojo0.752,9100-7,214
4160208
rosa0.752,9100-7,214
4160226
Azul/blanco0.752,9100-7,214
4160226K
Azul/blanco0.752,9-25007,214
4160244
blanco/azul0.752,9100-7,214
4160244K
blanco/azul0.752,9-25007,214
4160300
verde/amarillo13,1100-9,616
4160300K
verde/amarillo13,1-20009,616
4160311
Verde13,1100-9,616
4160303
Marrón13,1100-9,616
4160303K
Marrón13,1-20009,616
4160301
Negro13,1100-9,616
4160301K
Negro13,1-20009,616
4160306
Gris13,1100-9,616
4160306K
Gris13,1-20009,616
4160302
Azul13,1100-9,616
4160302K
Azul13,1-20009,616
4160314
azul oscuro13,1100-9,616
4160314K
azul oscuro13,1-20009,616
4160309
naranja13,1100-9,616
4160309K
naranja13,1-20009,616
4160307
Púrpura13,1100-9,616
4160310
amarillo13,1100-9,616
4160310K
amarillo13,1-20009,616
4160305
Blanco13,1100-9,616
4160305K
Blanco13,1-20009,616
4160304
Rojo13,1100-9,616
4160304K
Rojo13,1-20009,616
4160308
rosa13,1100-9,616
4160326
Azul/blanco13,1100-9,616
4160326K
Azul/blanco13,1-20009,616
4160344
blanco/azul13,1100-9,616
4160344K
blanco/azul13,1-20009,616
4160400
verde/amarillo1.53,4100-14,422
4160400K
verde/amarillo1.53,4-150014,422
4160411
Verde1.53,4100-14,422
4160403
Marrón1.53,4100-14,422
4160403K
Marrón1.53,4-150014,422
4160401
Negro1.53,4100-14,422
4160401K
Negro1.53,4-150014,422
4160406
Gris1.53,4100-14,422
4160406K
Gris1.53,4-150014,422
4160402
Azul1.53,4100-14,422
4160402K
Azul1.53,4-150014,422
4160414
azul oscuro1.53,4100-14,422
4160414K
azul oscuro1.53,4-150014,422
4160409
naranja1.53,4100-14,422
4160409K
naranja1.53,4-150014,422
4160407
Púrpura1.53,4100-14,422
4160410
amarillo1.53,4100-14,422
4160410K
amarillo1.53,4-150014,422
4160405
Blanco1.53,4100-14,422
4160405K
Blanco1.53,4-150014,422
4160404
Rojo1.53,4100-14,422
4160404K
Rojo1.53,4-150014,422
4160408
rosa1.53,4100-14,422
4160426
Azul/blanco1.53,4100-14,422
4160426K
Azul/blanco1.53,4-150014,422
4160444
blanco/azul1.53,4100-14,422
4160444K
blanco/azul1.53,4-150014,422
4160457
Blanco/amarillo1.53,4-150014,422
4160500
verde/amarillo2.54100-2437
4160500K
verde/amarillo2.54-9002437
4160511
Verde2.54100-2437
4160503
Marrón2.54100-2437
4160503K
Marrón2.54-9002437
4160501
Negro2.54100-2437
4160501K
Negro2.54-9002437
4160506
Gris2.54100-2437
4160506K
Gris2.54-9002437
4160502
Azul2.54100-2437
4160502K
Azul2.54-9002437
4160514
azul oscuro2.54100-2437
4160514K
azul oscuro2.54-9002437
4160509
naranja2.54100-2437
4160509K
naranja2.54-9002437
4160507
Púrpura2.54100-2437
4160510
amarillo2.54100-2437
4160510K
amarillo2.54-9002437
4160505
Blanco2.54100-2437
4160505K
Blanco2.54-9002437
4160504
Rojo2.54100-2437
4160504K
Rojo2.54-9002437
4160526
Azul/blanco2.54100-2437
4160544
blanco/azul2.54100-2437
4160544K
blanco/azul2.54-9002437
4160600
verde/amarillo44,6100-38,449
4160600K
verde/amarillo44,6-60038,449
4160611
Verde44,6100-38,449
4160603
Marrón44,6100-38,449
4160603K
Marrón44,6-60038,449
4160601
Negro44,6100-38,449
4160601K
Negro44,6-60038,449
4160606
Gris44,6100-38,449
4160602
Azul44,6100-38,449
4160602K
Azul44,6-60038,449
4160614
azul oscuro44,6100-38,449
4160614K
azul oscuro44,6-60038,449
4160609
naranja44,6100-38,449
4160609K
naranja44,6-60038,449
4160607
Púrpura44,6100-38,449
4160610
amarillo44,6100-38,449
4160610K
amarillo44,6-60038,449
4160605
Blanco44,6100-38,449
4160604
Rojo44,6100-38,449
4160604K
Rojo44,6-60038,449
4160626
Azul/blanco44,6100-38,449
4160644
blanco/azul44,6100-38,449
4160700
verde/amarillo65,1100-57,667
4160700K
verde/amarillo65,1-40057,667
4160711
Verde65,1100-57,667
4160703
Marrón65,1100-57,667
4160701
Negro65,1100-57,667
4160701K
Negro65,1-40057,667
4160706
Gris65,1100-57,667
4160706K
Gris65,1-40057,667
4160702
Azul65,1100-57,667
4160702K
Azul65,1-40057,667
4160714
azul oscuro65,1100-57,667
4160714K
azul oscuro65,1-40057,667
4160709
naranja65,1100-57,667
4160709K
naranja65,1-40057,667
4160707
Púrpura65,1100-57,667
4160710
amarillo65,1100-57,667
4160705
Blanco65,1100-57,667
4160704
Rojo65,1100-57,667
4160704K
Rojo65,1-40057,667
4160726
Azul/blanco65,1100-57,667
4160744
blanco/azul65,1100-57,667
4160800
verde/amarillo106,8100-96120
4160811
Verde106,8100-96120
4160803
Marrón106,8100-96120
4160801
Negro106,8100-96120
4160806
Gris106,8100-96120
4160802
Azul106,8100-96120
4160814
azul oscuro106,8100-96120
4160809
naranja106,8100-96120
4160810
amarillo106,8100-96120
4160805
Blanco106,8100-96120
4160804
Rojo106,8100-96120
4160826
Azul/blanco106,8100-96120
4160844
blanco/azul106,8100-96120
4160900
verde/amarillo169100-153,6185
4160911
Verde169100-153,6185
4160903
Marrón169100-153,6185
4160901
Negro169100-153,6185
4160906
Gris169100-153,6185
4160902
Azul169100-153,6185
4160914
azul oscuro169100-153,6185
4160909
naranja169100-153,6185
4160910
amarillo169100-153,6185
4160905
Blanco169100-153,6185
4160904
Rojo169100-153,6185
4161000
verde/amarillo2510,2100-240260
4161011
Verde2510,2100-240260
4161003
Marrón2510,2100-240260
4161001
Negro2510,2100-240260
4161006
Gris2510,2100-240260
4161002
Azul2510,2100-240260
4161009
naranja2510,2100-240260
4161010
amarillo2510,2100-240260
4161005
Blanco2510,2100-240260
4161004
Rojo2510,2100-240260
4161100
verde/amarillo3511,7--336360
4161111
Verde3511,7--336360
4161101
Negro3511,7--336360
4161106
Gris3511,7--336360
4161102
Azul3511,7--336360
4161105
Blanco3511,7--336360
4161104
Rojo3511,7--336360
4161200
verde/amarillo5013,9--480535
4161211
Verde5013,9--480535
4161201
Negro5013,9--480535
4161202
Azul5013,9--480535
4161300
verde/amarillo7016--672735
4161301
Negro7016--672735
4161400
verde/amarillo9518,2--912930
4161401
Negro9518,2--912930
4161402
Azul9518,2--912930
4161500
verde/amarillo12019,8--11521160
4161501
Negro12019,8--11521160
4161502
Azul12019,8--11521160

Beneficios

  • Para uso en los mercados globales más importantes
  • Reducción en la gestión de documentación técnica
  • Almacenamiento más sencillo; incrementa la eficiencia en costes del proceso de producción
  • Utilizar punteras terminales aisladas XL

Ámbito de uso

  • Cableado de fábrica
  • Cableado en campo
  • Cableado interior de dispositivos
  • Cableado de armarios de distribución y control
  • Los cables unipolares con aislamiento verde ≥ 4 AWG pueden utilizarse como conductor protector (EGC/Equipment Earthing Conductor) en bandejas según NFPA 70 (NEC)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
  • Resistente a aceites

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
  • Certificaciones: <HAR> H07V-K conforme a EN 50525-2-31; UL AWM estilo 1015 (por UL, conforme al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, número de dossier UL AWM: E63634); (UL) MTW (por UL, conforme al estándar de UL 1063, U.I. Lapp GmbH, número de dossier (UL) MTW: E198296); CSA TEW (por CSA, conforme al estándar de CSA C22.2 Nº. 127, CSA clase 5835-01)

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de base de PVC especial.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**; 8 < DE≤ 12 mm: 5 x DE*/3 x DE**; DE >12 mm: 6 x DE*/4 x DE**

Tensión nominal

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 600 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: HAR / IEC: de -40 °C a +70 °C; UL (AWM): hasta +105 °C;
  • UL (MTW): hasta +90 °C; CSA (TEW): hasta +105 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Secciones nominales no armonizadas: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm²
  • *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.
  • Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.