EPIC® POWERLOCK F6 C

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Acoplador (drain) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²

  • Conector para cables de energía unipolares no apantallados
  • Made in Europe

Alcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadImpermeable

CEVDE

No data available for display
Referencia Article descriptionMConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conectoresl POWERLOCK sin contactos (para contacto crimpado)
Cable coupler POWERLOCK F6, drain
44420211
POWERLOCK F6 PE/GN40PE, verde1
44420212
POWERLOCK F6 N/BL40N, azul1
44420213
POWERLOCK F6 L1/BN40L1, marrón1
44420214
POWERLOCK F6 L2/BK40L2, negro1
44420215
POWERLOCK F6 L3/GY40L3, gris1
L1/rojo A1 (drain) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro
44420318
POWERLOCK F6 L1/RD40L1, Rojo1

Beneficios

  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Conector en colores armonizados según norma europea
  • Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

  • Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
  • Para distribución de energía estática y móvil
  • Para la conexión de motores, transformadores y generadores
  • Tecnología de luz y sonido

Características de producto

  • Conector recto con rosca M40
  • SKINTOP® ST-M 40 o STR-M 40 se tienen quepedir por separado
  • Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
  • La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Tensión nominal

  • 1000 V

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • Intensidad máxima: 660 A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Terminal crimpado: cobre plateado

Número de contactos

  • 1

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 35 - 240 mm²

Material

  • Carcasa: PTB
  • Pin de retención del contacto: PA

Grado de protección:

  • IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
  • IP20 (sin conectar)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Reg. VDE nº. D42

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.