Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK 400A de 50 mm² a 120 mm²

  • Intensidad máx. 400 A
  • No conectar con los tipos crimpados (600A)
  • Made in Europe
No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

381167929
----
381167927
----
381167930
----
381167928
----
Contacto poste roscado M12, incluida espiga de fijación de contacto
Descarga para forma constructiva A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12Contacto macho, rosca M12 para terminales de cablePara tipo A11
Fuente para forma constructiva A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12Contacto hembra tipo laminar, rosca M12 para terminales de cablePara tipo A61
Contacto atornillado, pin de retención incluido
Descarga para forma constructiva F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120120 mm²Para tipo F61
Fuente para forma constructiva D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120120 mm²Para tipo D61

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.