Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos crimpados EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm² a 240 mm²

  • Intensidad máxima: 660 A
  • No conectar con los tipos atornillados (400A)
  • Made in Europe
No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoMáquina de crimpadoUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Contacto poste roscado M12, incluida espiga de fijación de contacto
Descarga para forma constructiva A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12Contacto macho, rosca M12 para terminales de cable-1
Fuente para forma constructiva A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12Contacto hembra tipo laminar, rosca M12 para terminales de cable-1
Fuente para formas constructivas F6 C y A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 3535 mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050 mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070 mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595 mm²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120 mm²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150 mm²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185 mm²1851
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240 mm²2401
Contacto de crimpado, incluida espiga de fijación de contacto
Fuente para formas constructivas D6 C y A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 3535 mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050 mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070 mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595 mm²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120 mm²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150 mm²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185 mm²1851
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240 mm²2401

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.