EPIC® H-B 32 TG 2X

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

La carcasa de manguito consta de pernos de anclaje para una palanca simple, 2 entradas de cable directas y no presenta empalmes intermedios. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

CE

Referencia Article descriptionMUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (2 entradas de cable rectas, pernos de anclaje para palanca doble)
44422022
H-B 32 TG 2XM252 x 255
44422023
H-B 32 TG 2XM322 x 325

Beneficios

  • Dos insertos en una carcasa. Dispone de dos palancas para una mayor seguridad.

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • 2 entradas de cable rectas
  • Modelos sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.