Contactos EPIC® M17

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

Hecho en Alemania

Referencia Descripción del artículoDiseñoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos de 0,6 mm, hembra, crimpado
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
Contactos de 1 mm, hembra, crimpado
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423123
M17 BCM 1 mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00,5-1,0 mm²10
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0 mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5 mm²10
Contactos de 0,6 mm, macho, crimpado
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
Contactos de 1 mm, macho, crimpado
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50,34-0,5 mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
Contactos de 2 mm, macho, crimpado
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0 mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5 mm²10

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.