Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
EPIC® MH Gigabit Modul
Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado
Módulo Gigabit para velocidades de datos Ethernet hasta 10Gbit/s, Cat.7
¿Desea conmutar sus módulos solares en paralelo? Es muy fácil con nuestro divisor extremadamente resistente a los agentes atmosféricos. Fácil de manejar gracias a sus opciones de conexión flexibles y su diseño compacto. Apto para sistemas fotovoltaicos de hasta 1500 V.
Cable de conexión sensor/actuador, 3, 4, 5 u 8 pines, M12 a M12/a extremo libre, codificación A, PUR libre de halógenos, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
EPIC® MHS Gigabit, kit pequeño, AWG 24 - 28, diámetro de cable 5-7 mm
inserto (macho)
1
1
44423292
EPIC® MHB Gigabit, kit pequeño, AWG 24 - 28, diámetro de cable 5-7 mm
hembra
1
1
44423326
EPIC® MHS Gigabit, kit mediano, AWG 22 - 26, diámetro de cable 7-10 mm
inserto (macho)
1
1
44423327
EPIC® MHB Gigabit, kit mediano, AWG 22 - 26, diámetro de cable 7-10 mm
hembra
1
1
EPIC® MH Gigabit cuerpo aislante
44423276
EPIC® MHS Gigabit
inserto (macho)
1
10
44423277
EPIC® MHB Gigabit
hembra
1
10
EPIC® MH Gigabit cuerpo de contacto de metal
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN
inserto (macho)
-
10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
inserto (macho)
-
10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN
hembra
-
10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
hembra
-
10
EPIC® MH Gigabit sujeción para cables
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm
-
-
10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm
-
-
10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm
-
-
10
Beneficios
Módulo Gigabit, completamente apantallado, 4 pares de conductores, en combinación con cables de cobre de categoría 7 se obtiene una tasa de transmisión de, como máximo, 10 Gbit/s (conforme a IEEE 802.3an)
El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Railway applications - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
Construcción de máquinas e instalaciones
Aplicaciones industria 4.0
Industria robótica
Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular
Tensión nominal
50
Test de voltaje
0,8 kV
Corriente nominal en A
5
Grado de contaminación
3
Inflamabilidad
UL94 V-0
Número de contactos
8 + 0 + PE
Material
Poliamida PA
Zinc fundido a presión
Ciclos de conexión
500
Con aprobación VDE
Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
desde -40 °C hasta + 125 °C
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.