
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores solares
- EPIC® SOLAR 4
- EPIC® SOLAR 4 Splitter
EPIC® SOLAR 4 Splitter
Sistema de conector precableado para el cableado resistente a la intemperie de plantas fotovoltaicas




- Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
- Splitter para conexión paralela de módulos fotovoltaicos


EPIC SOLAR 4 Assembly TOOL Set
EPIC SOLAR 4 Assembly TOOL Set
44428224
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm con sistema de seguridad doble es apto para instalaciones fotovoltaicas y seguidores solares.

EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²
EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²
44428262
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm cuenta con un sistema de seguridad doble y es apto para cables cristalinos y de capa fina.

EPIC SOLAR 4 F 4 ... 6 mm²
EPIC SOLAR 4 F 4 ... 6 mm²
44428263
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm con sistema de seguridad doble es apto para instalaciones fotovoltaicas y seguidores solares.

EPIC SOLAR 4 Assembly TOOL Set
EPIC SOLAR 4 Assembly TOOL Set
44428224
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm con sistema de seguridad doble es apto para instalaciones fotovoltaicas y seguidores solares.

EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²
EPIC SOLAR 4 M 4 ... 6 mm²
44428262
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm cuenta con un sistema de seguridad doble y es apto para cables cristalinos y de capa fina.

EPIC SOLAR 4 F 2.5 mm²
EPIC SOLAR 4 F 2.5 mm²
44428261
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm con sistema de seguridad doble es apto para instalaciones fotovoltaicas y seguidores solares.

EPIC SOLAR 4 M 2.5 mm²
EPIC SOLAR 4 M 2.5 mm²
44428260
El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm cuenta con un sistema de seguridad doble y es apto para cables cristalinos y de capa fina.

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X16 TRNSP
4571110
X00V3-D, cable unipolar especial, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito, flexible a temperaturas bajas -25°C, cubierta exterior de PVC transparente

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 DBUWH
X05V-K 2CHELIX 1X0,75 DBUWH
4512922S
X05V-K, cable de alimentación y control para cableado interno, PVC, 300/500 V, clase 5, aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, bobina

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X1
1123066
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H, cable de control libre de halógenos, HFFR y flexible para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

EPIC SOLAR 4 GEN2 SPLITTER FMM
EPIC SOLAR 4 GEN2 SPLITTER FMM
44428274
¿Desea conmutar sus módulos solares en paralelo? Es muy fácil con nuestro divisor extremadamente resistente a los agentes atmosféricos. Fácil de manejar gracias a sus opciones de conexión flexibles y su diseño compacto. Apto para sistemas fotovoltaicos de hasta 1500 V.

EPIC SOLAR 4 GEN2 M 5.2-7.0mm
EPIC SOLAR 4 GEN2 M 5.2-7.0mm
381166461
¡Siempre una buena señal! Nuestros conectores solares resistentes a la intemperie para el cableado de módulos solares de hasta 1500 V están certificados por TÜV SÜD. El conector con tuerca de retención y respuesta táctil es compatible con muchos conectores de fabricantes conocidos. El montaje de los conectores también se puede realizar de forma totalmente automátizada.

UNITRONIC LiYCY 10x0,34
UNITRONIC LiYCY 10x0,34
0034510
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control

SKINTOP MULTI VERSION 2
SKINTOP MULTI VERSION 2
52220073
SKINTOP® MULTI, sistema de ejecución para la instalación de cables no confeccionados, gran densidad de empaquetamiento, grandes zonas de fijación variables

EPIC SOLAR 4 GEN2 PIN M 4-6mm
EPIC SOLAR 4 GEN2 PIN M 4-6mm
44428272
Nos mantenemos conectados. Este es definitivamente el caso de nuestros contactos macho y hembra para los conectores solares EPIC® SOLAR 4 GEN2. El contacto crimpado proporciona la máxima fiabilidad de contacto entre el contacto y el cable y establece una conexión resistente a las vibraciones. Apto para secciones de conductor de 4,0 – 6,0 mm2 y montaje automatizado.

EPIC SOLAR 4 GEN2 M CAP
EPIC SOLAR 4 GEN2 M CAP
381166463
Simple pero eficaz. La tapa protectora para los conectores solares no enchufados los protege contra la suciedad y la humedad. El ojal también puede utilizarse para fijar un cordón de seguridad a un cable para evitar la pérdida.

ETHERLINE PN CAT.7 Y A
ETHERLINE PN CAT.7 Y A
2170605
Cable Ethernet Industrial Cat.7 para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG23/1

EPIC SOLAR 4 GEN2 Panelmount M 4-6mm²
EPIC SOLAR 4 GEN2 Panelmount M 4-6mm²
381166698
Este conector solar garantiza la conexión fiable de los módulos solares a la pieza central del sistema fotovoltaico. Se monta directamente en el inversor, donde la energía solar se convierte en corriente alterna compatible con la red eléctrica. Su sólida construcción con ganchos de bloqueo dobles lo convierten en un conector duradero.

SKINTOP CUBE FRAME 16
SKINTOP CUBE FRAME 16
52220000
SKINTOP® CUBE, sistema pasacables resistente al aceite, rango de fuerza de apriete variable y fijación de módulos a prueba de vibraciones

ETHERLINE Cat. 7 Y
ETHERLINE Cat. 7 Y
2170474
Cable Ethernet Industrial Cat.7 para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1

ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A
ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A
2170608
Cable Industrial Ethernet categoría 7 para uso flexible, cubierta exterior: PVC o versión libre de halógenos; estructura 4x2xAWG23/7

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 7x1
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 7x1
15345062
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - cable de control apantallado conforme a EN 50264-3-2 tipo MM S, para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

ÖLFLEX CRANE F 12G1,5
ÖLFLEX CRANE F 12G1,5
0041046
ÖLFLEX® CRANE F, cable plano para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control de goma, U0/U:300/500 V

ÖLFLEX CRANE CF 4G1,5
ÖLFLEX CRANE CF 4G1,5
0041075
ÖLFLEX® CRANE CF, cable plano para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Cable de alimentación y control apantallado de goma, U0/U:300/500 V

ÖLFLEX LIFT F 12G1,5 450/750V
ÖLFLEX LIFT F 12G1,5 450/750V
0042006
ÖLFLEX® LIFT F, cable de control plano de PVC para tecnología de transporte/ascensores, U0/U: 300/500V, basado en H07VVH6-F / H05VVH6-F

ÖLFLEX TRAY II 4G6
ÖLFLEX TRAY II 4G6
221004
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
Beneficios
- Splitter para conexión paralela de módulos fotovoltaicos y strings
- Fácil conexión
- Opción de fijación para la instalación mediante agujero de montaje de diámetro 5mm
Ámbito de uso
- Plantas fotovoltaicas
- Aplicaciones cristalinas y de película delgada (thin-film)
- Seguidores solares
Características de producto
- Combinable con EPIC® SOLAR 4 THIN, EPIC® SOLAR 4PLUS, EPIC® SOLAR 4
- Splitter MFF 1x conexión macho 2x conexión hembra
- Splitter MFF 1x conexión hembra 2x conexión macho
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 1000 V AC/DC
Test de voltaje
- 8 kV
Corriente nominal en A
- 30 A
Grado de contaminación
- 3
Grado de protección:
- IP65/IP67
Ciclos de conexión
- 100
Grado de protección
- II
Rango de temperaturas
- -40 °C ... +85 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.