EPIC® SOLAR 4 F

El conector solar confeccionado en la variante de 4 mm con sistema de seguridad doble es apto para instalaciones fotovoltaicas y seguidores solares.

  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Conector solar para montaje en campo

Energía solarApto para uso en exterioresVoltajeResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

EAC

No data available for display
Referencia DenominaciónSección transversal en mm²Rango de alcance en mmCorriente nominal en APUUnidad base

Precio (base)

44428261
EPIC® SOLAR 4 F 2,5 mm²2.54.8 - 6.522100
44428263
EPIC® SOLAR 4 F 4mm² ... 6mm²4.0 - 6.05.2 - 7.130100
Herramienta de montaje EPIC® SOLAR 4
44428224
Set herramienta de montaje EPIC® SOLAR 4---1

Beneficios

  • Contacto de baja resistencia para una eficiente transmisión de energía
  • Terminal crimpado para el montaje seguro in situ
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Ámbito de uso

  • Plantas fotovoltaicas
  • Aplicaciones cristalinas y de película delgada (thin-film)
  • Seguidores solares

Características de producto

  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Contactos incluidos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 1000 V AC/DC

Test de voltaje

  • 8 kV

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 0.5 mOhm

Grado de protección:

  • IP 67

Grado de protección

  • II

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +105°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.