e-Shop

EPIC® SOLAR TOOL CSC

Herramienta multifuncional: cortado, pelado y crimpado/engarzado

La única herramienta para el corte, pelado y crimpado consta de mordazas multifuncionales y un posicionador para la ubicación segura de los contactos de crimpado.

Herramienta multifuncional: cortado, pelado y crimpado/engarzado

Referencia Descripción del artículoSección (mín) en mm²Sección (máx) in mm²Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Inserto multifuncional CSC
44428992
Herramienta EPIC® SOLAR CSC DIE 4 mm²-41
44428993
Herramienta EPIC®SOLAR CSC DIE 6 mm²-61
44428994
EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6mm²461

Ámbito de uso

  • Para crimpar en campo los conectores fotovoltaicos EPIC® SOLAR 4Plus y EPIC® SOLAR 4

Características de producto

  • Inserto multifuncional para cortar, pelar y engarzar con una sola herramienta
  • Posicionador (LOC) para el posicionamiento seguro y preciso de los contactos de crimpado
  • Compatible con el posicionador y con las matrices de crimpado del alicate 11147000

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.