- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Cables de alimentación y control
- Cables unipolares para cuadros de control
- Aplicaciones diversas
- H05V-K <HAR>
H05V-K <HAR>
Certificado de tipo de cable <HAR> europeo




H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- <HAR>
No data available for display
No data available for display
Beneficios
- La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
Ámbito de uso
- Cableado interior de dispositivos
- Tendido protegido en luminarias
- Sistemas de señalización sobre y bajo enlucido en tubos
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.
Normas de referencia / Aprobaciones
- Color del aislamiento del conductor sin certificado de tipo según EN 50525-1/VDE 0285-525-1: transparente
- Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31
Composición de producto
- Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
- Aislamiento de base de PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Según EN 50565-1
- 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Capacidad de carga
- VDE 0298 Parte 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Rango de temperaturas
- Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.