H05V-K en bidones de cartón desechables
Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado, montaje, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, caja de cartón grande
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Eficiente
- <HAR>
Beneficios
- Mayor capacidad de economizar costes gracias al óptimo volumen de procesamiento
- Aislamiento con marcado gofrado para que un posible marcado con tinta posterior resulte legible.
- Su peso reducido y las prácticas asas en los bidones de cartón facilitan su manejo
- Ahorro de tiempo y mermas en el montaje
Ámbito de uso
- Ideal para realizar confecciones y obtener largos tiempos de duración
- Adecuado para el montaje de cables preformados y el cableado de la instalación de cuadros eléctricos
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31
Composición de producto
- Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
- Aislamiento de base de PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5
Radio de curvatura mínimo
- Según EN 50565-1
- 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 2000 V
Capacidad de carga
- VDE 0298 Parte 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Rango de temperaturas
- Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
