Alicate de corte diagonal KNIPEX
Cortacables con mango aislado KNIPEX X-Cut® para trabajos de corte precisos
Forma de cabeza estrecha para uso en áreas de trabajo de difícil acceso
Beneficios
- Alta ergonómica con mangos multicomponentes
- Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V
Ámbito de uso
- Para cable multifilar o rífido
Características de producto
- Cuchillas endurecidas con rectificado de precisión
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Descripción de clase ETIM 5.0: tijeras para cables
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Class-Description: Cortacables
-
Certificaciones
- Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC
- Probado por VDE
-
Material
- Acero de vanadio, forjado, templado al aceite de etapas múltiples
-
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.