H05V2-K

Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Intervalo de temperaturas hasta 90 °C

CEHARLLOYDS

No data available for display
No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/ringÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4515001
verde/amarillo0,52,11004,89
4515002
verde/amarillo0,752,31007,211
4515003
verde/amarillo12,51009,614
4515011
Negro0,52,11004,89
4515012
Negro0,752,31007,211
4515013
Negro12,51009,614
4515021
Azul0,52,11004,89
4515022
Azul0,752,31007,211
4515023
Azul12,51009,614
4515141
azul oscuro0,52,11004,89
4515142
azul oscuro0,752,31007,211
4515143
azul oscuro12,51009,614
4515031
Marrón0,52,11004,89
4515032
Marrón0,752,31007,211
4515033
Marrón12,51009,614
4515111
amarillo0,52,11004,89
4515112
amarillo0,752,31007,211
4515113
amarillo12,51009,614
4515121
Verde0,52,11004,89
4515122
Verde0,752,31007,211
4515123
Verde12,51009,614
4515071
Púrpura0,52,11004,89
4515072
Púrpura0,752,31007,211
4515073
Púrpura12,51009,614
4515081
rosa0,52,11004,89
4515082
rosa0,752,31007,211
4515083
rosa12,51009,614
4515091
naranja0,52,11004,89
4515092
naranja0,752,31007,211
4515093
naranja12,51009,614
4515041
Rojo0,52,11004,89
4515042
Rojo0,752,31007,211
4515043
Rojo12,51009,614
4515051
Blanco0,52,11004,89
4515052
Blanco0,752,31007,211
4515053
Blanco12,51009,614
4515061
Gris0,52,11004,89
4515062
Gris0,752,31007,211
4515063
Gris12,51009,614
4515923
Azul oscuro/blanco12,51009,614

Beneficios

  • La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Ámbito de uso

  • Cableado interior de dispositivos
  • Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.
  • Instalación protegida en tubos y canales de cableado previo, así como instalación y montaje
  • Cableado de fábrica

Características de producto

  • Ignífugo según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislante del conductor: Totalmente de color basado en PVC, 90 °C, calidad TI3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4 veces el diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Rango de temperaturas

  • de –10 °C a +90 °C de temperatura de servicio
  • Temperatura mínima de instalación: 5 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.