H07V2-K EMBOSS

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Intervalo de temperaturas hasta 90 °C

CE

No data available for display
No data available for display
Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/ringÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4519001K
verde/amarillo1,52,9150014,422
4519002K
verde/amarillo2,53,59002431
4519003Kverde/amarillo4.04,110038,445
4519004Kverde/amarillo6.04,640057,665
4519011K
Negro1,52,9150014,422
4519012K
Negro2,53,59002431
4519013KNegro4.04,110038,445
4519014K
Negro64,640057,665
4519021K
Azul1,52,9150014,422
4519022K
Azul2,53,59002431
4519023KAzul4.04,110038,445
4519024KAzul6.04,640057,665
4519031K
Marrón1,52,9150014,422
4519032K
Marrón2,53,59002431
4519033KMarrón4.04,110038,445
4519034KMarrón6.04,640057,665
4519041K
Rojo1,52,9150014,422
4519042K
Rojo2,53,59002431
4519043KRojo4.04,110038,445
4519044KRojo6.04,640057,665
4519051KBlanco1.52,9150014,422
4519052KBlanco2.53,59002431
4519053KBlanco4.04,110038,445
4519054KBlanco6.04,640057,665
4519061KGris1.52,9150014,422
4519062KGris2.53,59002431
4519063KGris4.04,110038,445
4519064KGris6.04,640057,665
4519071KPúrpura1.52,9150014,422
4519072KPúrpura2.53,59002431
4519073KPúrpura4.04,110038,445
4519074KPúrpura6.04,640057,665
4519081Krosa1.52,9150014,422
4519082Krosa2.53,59002431
4519083Krosa4.04,110038,445
4519084Krosa6.04,640057,665
4519091K
naranja1,52,9150014,422
4519092Knaranja2.53,59002431
4519093Knaranja4.04,110038,445
4519094Knaranja6.04,640057,665
4519111Kamarillo1.52,9150014,422
4519112Kamarillo2.53,59002431
4519113Kamarillo4.04,110038,445
4519114Kamarillo6.04,640057,665
4519121KVerde1.52,9150014,422
4519122KVerde2.53,59002431
4519123KVerde4.04,110038,445
4519124KVerde6.04,640057,665
4519141Kazul oscuro1.52,9150014,422
4519142Kazul oscuro2.53,59002431
4519143Kazul oscuro4.04,110038,4-
4519144Kazul oscuro6.04,640057,665

Beneficios

  • La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Ámbito de uso

  • Sistemas de conmutación y distribución de baja tensión
  • Tendido protegido en luminarias
  • Instalación protegida en tubos y canales de cableado previo, así como instalación y montaje
  • Cableado de fábrica

Características de producto

  • Ignífugo según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislante del conductor: Totalmente de color basado en PVC, 90 °C, calidad TI3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • de –10 °C a +90 °C de temperatura de servicio
  • Temperatura mínima de instalación: 5 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.