H07V-U
Certificado de tipo de cable <HAR> europeo
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- <HAR>
- Longitudes adecuadas para módulos de cables unipolares TRONIC
Beneficios
- La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.
Ámbito de uso
- Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.
- Apto para la conexión de bastidores, canalizaciones de cables y tubos, únicamente como conductor de unión equipotencial
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31
- Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)
Composición de producto
- Conductor de cobre sólido desnudo
- Aislamiento de base de PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Conductor unifilar conforme a VDE 0295 clase 1 / IEC 60228 clase 1
Radio de curvatura mínimo
- Según EN 50565-1
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 450/750 V
Tensión de prueba
- 2500 V
Capacidad de carga
- VDE 0298 Parte 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Rango de temperaturas
- Instalación fija: -40°C a +80°C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- *En uso convencional, **En flexión moderada; "DE" = diámetro exterior.
