LiYCY
Cable unipolar apantallado de PVC
LiYCY, cable unipolar de PVC apantallado, conforme a VDE 0812, uso en armarios de distribución y entornos sensibles a CEM
Beneficios
- Prevención de interferencias electromagnéticas en otros componentes.
Ámbito de uso
- Cableado de instrumentos de medida, cuadros eléctricos y componentes eléctricos de unidades transmisoras y receptoras
- En ambientes EMC críticos
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Los diámetros exteriores indicados en la tabla son los valores máximos
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
Composición de producto
- Conductor de hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento de base de PVC
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior: basada en PVC, transparente
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Tensión de cresta de trabajo
- 350 V (no apto para aplicaciones de alimentación)
Tensión de prueba
- 800 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
