e-Shop

LiYCY

Cable unipolar apantallado de PVC

LiYCY, cable unipolar de PVC apantallado, conforme a VDE 0812, uso en armarios de distribución y entornos sensibles a CEM

Protección frente a señales de interferencia

CEEACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4530101
0.142,8713
4530102
0.253,3918
4530103
0.53,61520
4530104
0.753,91831
4530105
14,72535,9
4530106
1.55,13039
4530107
2.563555,3

Beneficios

  • Prevención de interferencias electromagnéticas en otros componentes.

Ámbito de uso

  • Cableado de instrumentos de medida, cuadros eléctricos y componentes eléctricos de unidades transmisoras y receptoras
  • En ambientes EMC críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Los diámetros exteriores indicados en la tabla son los valores máximos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de base de PVC
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: basada en PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Tensión de cresta de trabajo

  • 350 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Tensión de prueba

  • 800 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.