LiFY 1 kV
Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición
LIFY 1 kV, cable de alimentación y control, cable unipolar especial de PVC, trenzado extrafino/cable de medición extremadamente flexible, pared aislante gruesa/protegido hasta 1 kV, máx. +70 °C
Extemadamente flexible / hilos extrafinos
Beneficios
- Aislamiento de PVC especialmente suave, flexible en frío
Ámbito de uso
- Para uso en instalaciones móviles
- El modelo de 1.000 V con mayor espesor radial de aislamiento es la mejor elección para muchos instrumentos de medición, como multímetros, etc.
- Para mediciones en montajes en laboratorios de electricidad y centros de formación técnica
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812 y VDE 0250-1
Composición de producto
- Conductor de cobre
- Aislamiento de base de PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor
- Conductor IEC extrafino de clase 6: 0,07 mm
Tensión nominal
- Cables LiFY para medición:
U: 1000 VAC
Rango de temperaturas
- Uso flexible: de -15 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
