Cables de puesta a tierra / Trenzas planas de puesta a tierra

Las trenzas planas/redondas de toma de tierra son idóneas para su uso en la fabricación de armarios de distribución.

cRUus

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónUL certificationSección transversal en mm²ParaLongitud (mm)Espesor en mm +-0,5 mmÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Cintas y latiguillos para toma de tierra
4571120
Trenza de tierra 1 x 4/M6/170 mm GN/YENo4M6170-6,525
4571123
Trenza de tierra 1x4/M8/300mm GN/YENo4M8300-11,425
4571121
Trenza de tierra 1x16/M6/170mm GN/YENo16M6170-26,225
4571198
Trenza de tierra 1x16/M6/500mm GN/YENo16M6500-76,825
4571124
Trenza de tierra 1x16/M8/300mm GN/YENo16M8300-46,225
4571122
Trenza de tierra 1x25/M6/170mm GN/YENo25M6170-40,825
4571125
Trenza de tierra 1x25/M8/300mm GN/YENo25M8300-7225
Bridas planas preformadas de toma de tierra con extremos soldados
4571132
Trenza de tierra plana/press. 1X10/M6/200mmNo10M620011825
4571135
Trenza de tierra plana/press. 1x10/M6/300mmNo10M630012725
70399965
Trenza de tierra plana/pres. 1X16/M6/200mmNo16M62001,530,7225
70399966
Trenza de tierra plana/pres. 1X16/M6/300mmNo16M63001,546,0825
4571133
Trenza de tierra plana/press. 1x16/M8/200mmNo16M82001,52925
4571136
Brida de toma de tierra plana / Pres. 1x16/M8/300 mmNo16M83001,543,525
4571134
Brida de toma de tierra plana / Pres. 1x25/M8/200 mmNo25M82001,54525
4571137
Brida de toma de tierra plana / Pres. 1x25/M8/300 mmNo25M83001,571,1125
70399969
Trenza de tierra plana/pres. 1X25/M8/500mmNo25M85001,512025
4571196
Flat ground strap/terminals 1x6/M6/200mm6M620021525
4571197
Trenza de tierra plana/pres. 1x6/M6/300mm6M630022025
4571126
Trenzas de tierra planas/terminales 1x10/M6/200mm10M62002,52525
4571129
Trenza de tierra plana/terminales 1x10/M6/300mm10M63002,53225
4571127
Trenza de tierra plana/terminales 1x16/M8/200mm16M820033525
4571130
Trenza de tierra plana/terminales 1x16/M8/300mm16M830035125
4571128
Trenza de tierra plana/terminales 1x25/M8/200mm25M82003,55525
4571131
Trenza de tierra plana/terminales 1x25/M8/300mm25M83003,58025

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Las medidas en materia de seguridad de protección en tierra están prescritas por norma

Características de producto

  • Longitud establecida para los tornillos M6 y M8

Norm references / Approvals

  • Número de registro UL: E501239, ver tabla

Composición de producto

  • Bridas de toma a tierra:
    - Conductores trenzados de hilos de cobre desnudos
    - Aislante de cobre con base de PVC
    - Preformadas con anillos para terminales de cable
  • Cables de toma de tierra planas con terminales:
    - Conductores trenzados de hilos de cobre
    estañado
    - Extremos soldados
  • Abrazaderas de tierra planas con manguitos:
    - Abrazaderas de hilos de cobre estañado
    - Montadas con manguitos de contacto prensados

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Descripción de clase ETIM 5.0: accesorios para puesta a tierra e iluminación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: accesorios para puesta a tierra y protección contra rayos

Código de identificación de conductores

  • Cintas de puesta a tierra verde/amarillo con terminales

Formación del conductor

  • Bridas de toma de tierra precableada
    IEC 60 228 Clase 6
    Brida de toma de tierra plana precableada
    IEC 60 228 Clase 6, estañada
  • Hilo extrafino

Radio de curvatura mínimo

  • Cintas de puesta a tierra con terminales
    7 x diámetro exterior
    Cintas planas de puesta a tierra con terminales
    2 x espesor de la cinta

Tensión de prueba

  • Brida de toma de tierra precableada
    2500 V

Rango de temperaturas

  • Brida de toma de tierra precableada
    -30 °C hasta +70 °C
    Brida plana de toma de tierra precableada
    -5 °C hasta +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.