Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas
STEEL GUN HT-338, alicates para montaje rápido y económico de bridas de acero inoxidable hasta ancho 7,9 mm, evita los bordes afilados y por lo tanto reduce al mínimo el riesgo de lesiones graves
La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero también está disponible en LAPP como variante para la fijación con tornillos, remaches y pernos de anclaje.
Bridas de acero inoxidable LS de alta calidad (AISI 316), que es resistente al ácido y la corrosión. Ideal para haces de cables en ambientes exigentes.
La brida de sujeción TY - RAP® Railway es una brida de sujeción de PA 6.6. Es libre de halógenos y especialmente adecuada para el uso en edificios públicos, aeropuertos, hospitales, etc. Gracias a la certificación DIN EN 45545-2 HL2, es posible el uso en el transporte ferroviario.
Las bridas de sujeción con cabeza de acero también están disponibles como una variante resistente a la intemperie/estabilizada a los rayos UV, apta para la instalación en exteriores.
TY-GRIP® FOL/ FO puede utilizarse repetidas veces gracias a su reapertura fácil y rápida. Estas bridas de sujeción son ideales para proteger cables frágiles como la fibra de vidrio.
La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero o cabeza de bloqueo también está disponible en LAPP como variante resistente al calor, que puede resistir temperaturas de hasta 105 °C.