Bridas estándar
Lapp Group ofrece bridas para todas las aplicaciones y requisitos.
Algunos de los productos más utilizados


CABLE TIES TY-FAST 100-18-M NR
CABLE TIES TY-FAST 100-18-M NR
61810350
La brida TY - FAST® está hecha de PA 6.6, es una brida estándar para múltiples aplicaciones y cumple muchas certificaciones.

Universal attachment clip for cobots
Universal attachment clip for cobots
381166901
Accesorio universal desmontable para robots colaborativos, para fijar mangueras y cables, de instalación rápida y sencilla.

SOCKET DETECT M PA
SOCKET DETECT M PA
61724102
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

CABLE TIES TY-RAP TY 27 MFR-RW
CABLE TIES TY-RAP TY 27 MFR-RW
61723335
La brida de sujeción TY - RAP® Railway es una brida de sujeción de PA 6.6. Es libre de halógenos y especialmente adecuada para el uso en edificios públicos, aeropuertos, hospitales, etc. Gracias a la certificación DIN EN 45545-2 HL2, es posible el uso en el transporte ferroviario.

GROUND STRAP 1X25/M6/170MM GN/YE
GROUND STRAP 1X25/M6/170MM GN/YE
4571122
Las trenzas planas/redondas de toma de tierra son idóneas para su uso en la fabricación de armarios de distribución.

CABLE TIE DETECT 140X3.5 BU
CABLE TIE DETECT 140X3.5 BU
61723364
La característica detectable hace que la brida sea especialmente interesante para la industria de alimentos y bebidas.

TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
61724430
Base de aluminio TC para sujeción de bridas, hecha de aluminio, elemento de fijación resistente al calor

STEEL-GUN HT 338 CABLE TIE PLIERS
STEEL-GUN HT 338 CABLE TIE PLIERS
83250022
STEEL GUN HT-338, alicates para montaje rápido y económico de bridas de acero inoxidable hasta ancho 7,9 mm, evita los bordes afilados y por lo tanto reduce al mínimo el riesgo de lesiones graves

CABLE TIES TY-RAP TY 34 M 151X3.5 NA
CABLE TIES TY-RAP TY 34 M 151X3.5 NA
61715480
La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero también está disponible en LAPP como variante para la fijación con tornillos, remaches y pernos de anclaje.

CABLE TIES TY-RAP TY 28 M 361X4.8 NA
CABLE TIES TY-RAP TY 28 M 361X4.8 NA
61715300
Brida con cabeza de acero y resistencia a la tracción mejorada

STEEL CABLE TIES LS 7.9 - 520B
STEEL CABLE TIES LS 7.9 - 520B
61813020
Bridas de acero inoxidable LS de alta calidad (AISI 316), que es resistente al ácido y la corrosión. Ideal para haces de cables en ambientes exigentes.

FLEX TIE 330X20
FLEX TIE 330X20
61823713
Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, usable para agrupar con cuidado cables sensibles

TY-GUN ERG 50
TY-GUN ERG 50
62120120
TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120, alicates para bridas que permiten un montaje rápido y económico de las bridas.

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
61723810
Clips CC para sujeción de cables y conductores, autoadhesivos en muchas superficies

CABLE TIES TY-RAP TYB 24 MX 140X3.6 BK
CABLE TIES TY-RAP TYB 24 MX 140X3.6 BK
61723020
Las bridas de sujeción con cabeza de acero también están disponibles como una variante resistente a la intemperie/estabilizada a los rayos UV, apta para la instalación en exteriores.

CABLE TIES TY-GRIP FO 350-40-0
CABLE TIES TY-GRIP FO 350-40-0
61823730
TY-GRIP® FOL/ FO puede utilizarse repetidas veces gracias a su reapertura fácil y rápida. Estas bridas de sujeción son ideales para proteger cables frágiles como la fibra de vidrio.

CABLE TIES TY-RAP TYH 25 M 186X4.8 TR
CABLE TIES TY-RAP TYH 25 M 186X4.8 TR
61723420
La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero o cabeza de bloqueo también está disponible en LAPP como variante resistente al calor, que puede resistir temperaturas de hasta 105 °C.

BASIC TIE TOOL
BASIC TIE TOOL
62120321
Alicates para bridas de cable BASIC para un montaje rápido y económico de bridas de hasta 4,8 mm