e-Shop

Cables de puesta a tierra / Trenzas planas de puesta a tierra

Las trenzas planas/redondas de toma de tierra son idóneas para su uso en la fabricación de armarios de distribución.

cRUus

Referencia DenominaciónCertificación ULSección transversal en mm²ParaLongitud (mm)Espesor en mm +-0,5 mmÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Cintas y latiguillos para toma de tierra
4571120
Trenza de tierra 1 x 4/M6/170 mm GN/YENo4M6170-6,525
4571123
Trenza de tierra 1x4/M8/300mm GN/YENo4M8300-11,425
4571121
Trenza de tierra 1x16/M6/170mm GN/YENo16M6170-26,225
4571198
Trenza de tierra 1x16/M6/500mm GN/YENo16M6500-76,825
4571124
Trenza de tierra 1x16/M8/300mm GN/YENo16M8300-46,225
4571122
Trenza de tierra 1x25/M6/170mm GN/YENo25M6170-40,825
4571125
Trenza de tierra 1x25/M8/300mm GN/YENo25M8300-7225
Bridas planas preformadas de toma de tierra con extremos soldados
4571132
Trenza de tierra plana/press. 1X10/M6/200mmNo10M620011825
4571135
Trenza de tierra plana/press. 1x10/M6/300mmNo10M630012725
70399965
Trenza de tierra plana/pres. 1X16/M6/200mmNo16M62001,530,7225
70399966
Trenza de tierra plana/pres. 1X16/M6/300mmNo16M63001,546,0825
4571133
Trenza de tierra plana/press. 1x16/M8/200mmNo16M82001,52925
4571136
Brida de toma de tierra plana / Pres. 1x16/M8/300 mmNo16M83001,543,525
4571134
Brida de toma de tierra plana / Pres. 1x25/M8/200 mmNo25M82001,54525
4571137
Brida de toma de tierra plana / Pres. 1x25/M8/300 mmNo25M83001,571,1125
70399969
Trenza de tierra plana/pres. 1X25/M8/500mmNo25M85001,512025
4571196
Flat ground strap/terminals 1x6/M6/200mm6M620021525
4571197
Trenza de tierra plana/pres. 1x6/M6/300mm6M630022025
4571126
Trenzas de tierra planas/terminales 1x10/M6/200mm10M62002,52525
4571129
Trenza de tierra plana/terminales 1x10/M6/300mm10M63002,53225
4571127
Trenza de tierra plana/terminales 1x16/M8/200mm16M820033525
4571130
Trenza de tierra plana/terminales 1x16/M8/300mm16M830035125
4571128
Trenza de tierra plana/terminales 1x25/M8/200mm25M82003,55525
4571131
Trenza de tierra plana/terminales 1x25/M8/300mm25M83003,58025

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Las medidas en materia de seguridad de protección en tierra están prescritas por norma

Características de producto

  • Longitud establecida para los tornillos M6 y M8

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de registro UL: E501239, ver tabla

Composición de producto

  • Bridas de toma a tierra:
    - Conductores trenzados de hilos de cobre desnudos
    - Aislante de cobre con base de PVC
    - Preformadas con anillos para terminales de cable
  • Cables de toma de tierra planas con terminales:
    - Conductores trenzados de hilos de cobre
    estañado
    - Extremos soldados
  • Abrazaderas de tierra planas con manguitos:
    - Abrazaderas de hilos de cobre estañado
    - Montadas con manguitos de contacto prensados

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Descripción de clase ETIM 5.0: accesorios para puesta a tierra e iluminación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: accesorios para puesta a tierra y protección contra rayos

Código de identificación de conductores

  • Cintas de puesta a tierra verde/amarillo con terminales

Formación del conductor

  • Bridas de toma de tierra precableada
    IEC 60 228 Clase 6
    Brida de toma de tierra plana precableada
    IEC 60 228 Clase 6, estañada
  • Hilo extrafino

Radio de curvatura mínimo

  • Cintas de puesta a tierra con terminales
    7 x diámetro exterior
    Cintas planas de puesta a tierra con terminales
    2 x espesor de la cinta

Tensión de prueba

  • Brida de toma de tierra precableada
    2500 V

Rango de temperaturas

  • Brida de toma de tierra precableada
    -30 °C hasta +70 °C
    Brida plana de toma de tierra precableada
    -5 °C hasta +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.